Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de contactor y de relevador  Relevador de potencia de uso general

Características de la configuración

  • Características especiales de bobina  Diodo de protección para polaridad de bobina

  • Número de polos de contacto  2 | 4

  • Disposición de contactos  2 tipo C, DPDT-CO | 4 Tipo C, 4PDT-CO

Características eléctricas

  • Corriente límite de apertura de contacto (A) 3 | 5

  • Corriente continua límite de contacto (A) 3 | 5

  • Rango de voltaje de entrada (VAC) 24 | 100 | 115 | 200 | 230 | 380

  • Resistencia inicial de aislamiento (MΩ) 1000

  • Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC) 250

  • Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC) 30

  • Potencia nominal de bobina de CA (VA) 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6

  • Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms) 1500 | 2000

  • Voltaje de entrada (VDC) 6 | 12 | 24 | 48 | 110 | 220

  • Carga de conmutación de contacto (mín.)  1000 mA a 5 V de CC

  • Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms) 1000

  • Corriente límite de cierre de contacto (A) 3 | 5

  • Corriente nominal de contacto (A) 3 | 5

  • Voltaje nominal de bobina (VAC) 24 | 100 | 115 | 200 | 230

  • Voltaje nominal de bobina (VDC) 6 | 12 | 24 | 48 | 110 | 220

  • Voltaje nominal de contacto (VAC) 250

  • Voltaje nominal de contacto (VDC) 30

  • Potencia nominal de bobina de CC (W) 0.8 | .9 | 1.1

  • Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms) 2000

Características del cuerpo

  • Color del producto  Transparente

  • Peso del producto (g) 31 | 32.7

  • Peso del producto (oz) 1.09 | 1.15

  • Tipo de alojamiento  Protegido contra el polvo

Características del contacto

  • Material del contacto  Plata y níquel (AgNi)

  • Recubrimiento de terminal  Estaño

Características de la terminación

  • Tipo de conexión de terminal de red  Pins de enchufe

  • Tipo de conexión de terminal de bobina  Pins de enchufe

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en enchufe

Dimensiones

  • Altura de producto  36.5 mm [ 1.44 in ]

  • Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina  4 mm [ .157 in ]

  • Longitud del producto  28 mm [ 1.102 in ]

  • Ancho de producto  21.5 mm [ .846 in ]

  • Distancia de aislamiento entre contacto y bobina  3 mm [ .118 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

  • Categoría medioambiental de protección  RTI

  • Temperatura ambiente (máx.)  70 °C [ 158 °F ]

Operación/aplicación

  • Resistencia a los choques  100 G, 6 m/s

  • Tipo de indicador  LED

  • Sistema magnético de bobina  No polarizado, monoestable

  • Tipo de corriente  CA y CC

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Asia

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja y cartón

Otro

  • Nota sobre relevadores  Disposición convencional de terminales

  • Clase de potencia nominal de bobina (W) >.6 – ≤1 | >1 – ≤1.5

  • Clase de potencia nominal de bobina (VA) >1.1 – ≤1.8 | ≤ 1.1

  • Clase de corriente de contacto (A) >2 – ≤5

  • Clase de altura (mecánica)  >33 - ≤45 mm [ >1.299 – ≤1.772 in ]

  • Clase de longitud (mecánica)  >22 – ≤33 mm [ >.866 - ≤1.299 in ]

  • Clase de anchura (mecánica)  >16 – ≤22 mm [ >.63 – ≤.866 in ]

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos