Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Lengüeta | Receptáculo
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au) | Preestaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
8.3 | 8.6
Características de la terminación
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
28 – 22 | 30 – 28
-
Calibre del cable (mm²)
.05 – .1 | .08 – .37
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete y caja