Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Carcasa

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho | Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 18 | 24

  • Número de filas  1 | 2 | 3 | 4 | 5

Características del cuerpo

  • Color del producto  Azul | Natural | Negro

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3 | 4 | 6.5 | 7 | 8 | 8.3

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de la conexión  Acción/pin de fijación compatible

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  2.7 mm [ .106 in ]

Dimensiones

  • Distancia entre filas  2 mm [ .079 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.