Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de clema
Cabezal
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones
3 | 10
-
Número de filas
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Color del producto
Natural | Negro
-
Orientación del producto
Ángulo recto
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
14.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
7.5 mm [ .295 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
14 – 20 | 20 – 14
-
Calibre del cable (mm²)
.5 – 2
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal