Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Tipo de fuerza de inserción
Normal
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11
-
Número de filas
1 | 2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
300
Características del cuerpo
-
Color del producto
Natural | Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au)
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Sin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
11.8 | 12.75
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Abrazadera de muelle
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Tipo de retención de la conexión
Cerrojo
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de montaje del conector
Suspensión libre (en línea)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
7.5 mm [ .295 in ]
Dimensiones
-
Distancia entre filas
11.8 mm [ 0.464 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
No
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal