Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de carcasa

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Sellable  No

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2 | 6 | 10

  • Número de filas  1

Características del cuerpo

  • Color del producto  Natural | Negro

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Retención de la conexión  Con

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  1.8 mm [ 0.072 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Documentos Relacionados

Especificaciones del producto