Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Carcasa | Conjunto de conector

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho | Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Resistencia eléctrica (mín.) (MΩ) 5000

  • Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VACrms) 600

  • Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V) 600

  • Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC) 600

  • Resistencia de la conexión (mΩ) 15

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Tipo de contacto  Enchufe | Pin | Receptáculo

  • Material base de contacto  Aleación de cobre | Bronce fosfórico

  • Tipo de contacto  Enchufe | Pin | Receptáculo

  • Retención de contactos dentro de la carcasa  Con

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Desplazamiento de aislamiento (IDC) | Engarzadora

Fijación mecánica

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa  Lengüeta de bloqueo

  • Alivio de tensión  Con | Sin

  • Tipo de retención de la conexión  Enganche de retén | Función de enclavamiento

  • Retención de la conexión  Con | Sin

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Configuración de entrada de carcasa  Ambos extremos cerrados

  • Distancia entre pines  2.54 mm [ .1 in ]

  • Material de la carcasa  Termoplástico

  • Material de la carcasa  Termoplástico

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  1.37 mm [ .054 in ]

  • Longitud del conector (mm) 3.53 | 4.55 | 5.02 | 5.03 | 5.05 | 5.56 | 5.99 | 6.05 | 6.07 | 7.49 | 7.56 | 7.57 | 10.03 | 10.1 | 10.11 | 12.57 | 12.64 | 12.65 | 15.11 | 15.18 | 15.19 | 17.65 | 17.72 | 17.73 | 20.19 | 20.26 | 20.27 | 22.73 | 22.8 | 22.81 | 25.27 | 25.34 | 25.35 | 27.81 | 27.89 | 30.35 | 30.42 | 30.43 | 32.89 | 32.97 | 35.43 | 35.51 | 35.56 | 37.93 | 38.05 | 40.51 | 40.58 | 40.59 | 40.64 | 43.05 | 43.13 | 45.66 | 45.67 | 45.72 | 50.55 | 50.75 | 50.8 | 55.83 | 55.88 | 60.71 | 60.96

  • Longitud del conector (in) .198 | .2 | .29 | .298 | .3 | .39 | .398 | .4 | .49 | .498 | .5 | .59 | .598 | .6 | .69 | .698 | .79 | .798 | .8 | .89 | .898 | .9 | .99 | .998 | 1 | 1.09 | 1.098 | 1.19 | 1.198 | 1.29 | 1.298 | 1.39 | 1.398 | 1.4 | 1.49 | 1.498 | 1.59 | 1.598 | 1.6 | 1.69 | 1.698 | 1.79 | 1.798 | 1.8 | 1.98 | 1.99 | 1.998 | 2 | 2.19 | 2.198 | 2.2 | 2.36 | 2.38 | 2.39 | 2.4

  • Calibre del cable (AWG) 26 – 22 | 30 – 22 | 30 – 26

  • Altura del conector (mm) .66 | 2.48 | 2.49 | 6.6 | 6.73

  • Altura del conector (in) .098 | .26 | .265

  • Calibre del cable (mm²) .05 – .3 | .05 – .15 | .12 – .32 | .12 – .4

  • Distancia entre filas  2.54 mm [ .1 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • No flamable a la prueba del hilo incandescente  Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).

  • Compatible con productos aprobados  Norma CSA LR7189 | UL E28476

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa | Caja | Encapsulado | Tubo

  • Cantidad por empaque  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 36 | 44 | 55 | 72 | 110 | 500 | 3000

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.