Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Presión aplicada  Norma

  • Tipo de cable conductor  Macizo o de varios hilos

Características de la configuración

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Alambre conductor

Características eléctricas

  • Resistencia eléctrica (mín.) (MΩ) 5000

  • Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V) 750

  • Resistencia de la conexión (mΩ) 12

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 300

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Longitud de contacto  20.47 mm [ 0.806 in ]

  • Tipo de barril  Abierto

  • Dimensión del pin cuadrado  .64 mm [ .025 in ]

  • Orientación de contacto  Recto

  • Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable (µm) 1.27 – 2.54 | 2.54 – 5.08

  • Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable (µin) 50 – 100 | 100 – 200

  • Grosor del material de recubrimiento base de contacto  .76 µm [ 30 µin ]

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .38 | .76 | 2.54 – 5.08

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 15 | 30 | 100 – 200

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre  Mate

  • Tipo de contacto  Pin

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn) | Oro (Au)

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño

  • Retención de contactos dentro de la carcasa  Con

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • El producto se conecta a  Alambres y cables

Fijación mecánica

  • Soporte para el aislamiento de cables  Con

  • Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa  Lengüeta de bloqueo

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) .64 – 1.37 | .91 – 1.37

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .025 – .054 | .035 – .054

  • Calibre del cable (AWG) 26 – 22 | 32 – 28

  • Calibre del cable (mm²) .03 – .09 | .12 – .4

  • Calibre del cable (CMA) 64 – 175 | 254 – 642

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  Norma CSA LR7189 | UL E28476

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Barra | Carrete y caja | Pieza suelta

  • Cantidad por empaque  500 | 12500

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.