Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Totalmente blindado

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto | Vertical

  • Número de posiciones  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Resistencia eléctrica (mín.) (MΩ) 5000

  • Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V) 600

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

  • Resistencia de la conexión (mΩ) 15

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Longitud de área de conexión de contacto  5.84 mm [ .23 in ]

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm) 2.54 | 2.54 – 5.08

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin) 100 | 100 – 200

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Mate

  • Dimensión del pin cuadrado  .64 mm [ .025 in ]

  • Material base de contacto  Aleación de cobre | Latón

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño | Estaño-plomo

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Forma de contacto  Cuadrado

  • Grosor del material de recubrimiento base de contacto  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn) | Estaño-plomo | Oro (Au)

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Brillante | Mate

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .381 | .762 | 2.54 | 2.54 – 5.08

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 15 | 30 | 100 – 200 | 100

  • Tipo de contacto  Pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Características de la terminación

  • Dimensión del pin cuadrado  .64 mm [ .025 in ]

  • Longitud de pin (mm) 3.05 | 3.3

  • Longitud de pin (in) .12 | .13

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie | Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Pines de retención prensadas | Sujeción

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Tipo de alineación de montaje en PCB  Postes de ubicación

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización | Sujetador

  • Tipo de retención de la conexión  Bloqueo polarizado | Sujeción

  • Alineación de montaje en PCB  Con | Sin

  • Retención de la conexión  Con

  • Retención de montaje en PCB  Con | Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  2.54 mm [ .1 in ]

  • Material de la carcasa  Polímero de cristal líquido (LCP) | Termoplástico | Termoplástico GF

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  1.57 mm [ .062 in ]

  • Longitud del conector (mm) 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.18 | 17.78 | 20.32 | 22.86 | 25.4 | 27.94 | 30.48 | 32.5 | 33.02 | 35.56 | 38.1 | 40.64 | 43.18 | 45.72 | 48.26 | 53.34 | 63.5 | 66.04

  • Longitud del conector (in) .3 | .4 | .5 | .6 | .676 | .7 | .8 | .9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.28 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.6

  • Altura del conector (mm) 6.65 | 6.99 | 13.59

  • Altura del conector (in) .262 | .275 | .535

Condiciones de uso

  • Temperatura nominal de carcasa  Alta

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  105 °C [ 221 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Característica del proceso de ensamble  Cubierta de recogida y colocación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  Norma CSA LR7189 | UL E28476

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 30 | 35 | 42 | 52 | 70 | 71 | 100 | 300

  • Método de empaque  Caja | Carrete | Carrete y caja | Cinta portadora y carrete | Tubo

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.