Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Protección de cables  Sin

  • Tipo de conector de pines para PCB  Totalmente blindado

  • Tipo de conector de clema  Cabezal | Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables | Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24

  • Número de filas  1 | 2

  • Ángulo de entrada de cable  180°

  • Ubicación de entrada para alambre  Superior

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 150 | 300

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro | Verde

  • Color de palanca  Naranja

  • Orientación del producto  Ángulo recto | Vertical | Horizontal

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

  • Material base de contacto  Aleación de cobre | Bronce fosfórico | Cobre | Latón

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 4 | 8 | 10 | 15

Características de la terminación

  • Longitud de pin (mm) 2 | 3.5 | 3.8

  • Longitud de pin (in) .079 | .137 | .149

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

  • Método de conexión a alambre y cable  Push-in | Terminal de muelle

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA 66 | Polímero de cristal líquido (LCP)

  • Distancia entre pines (mm) 2.5 | 3.5 | 3.81 | 5 | 5.08

  • Distancia entre pines (in) .137 | .15 | .98

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 24 – 16 | 24 – 14 | 26 – 12 | 28 – 16 | 28 – 20

  • Calibre del cable (mm²) .08 – 1.3 | .08 – .52 | .2 – 1.3

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 115 °C [ -40 – 239 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos