Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Parcialmente blindado

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

  • Número de posiciones  4 | 8

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Longitud de área de conexión de contacto  7.37 mm [ .29 in ]

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  3.81 – 6.35 µm [ 150 – 250 µin ]

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Mate

  • Dimensión del pin cuadrado  .64 mm [ .025 in ]

  • Grosor del material de recubrimiento base de contacto  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Mate

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) 3.81 | 3.81 – 6.35

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 150 – 250 | 150

  • Tipo de contacto  Pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 5

Características de la terminación

  • Dimensión del pin cuadrado  .64 mm [ .025 in ]

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

Fijación mecánica

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Tipo de retención de la conexión  Bloqueo por fricción

  • Alineación de montaje en PCB  Sin

  • Retención de la conexión  Con

  • Retención de montaje en PCB  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  2.54 mm [ .1 in ]

  • Material de la carcasa  Nailon | Nailon 4/6

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) .25 | 1.6

  • Grosor de la PCB (recomendado) (in) .01 | .063

  • Longitud del conector (mm) 10 | 10.16

  • Longitud del conector (in) .394 | .4

  • Ancho del conector  6.35 mm [ .25 in ]

  • Altura del conector (mm) 8.81 | 10.67

  • Altura del conector (in) .347 | .42

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  UL E28476

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  225

  • Método de empaque  Carrete

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos