Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB | Receptáculo para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Flexible a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Totalmente blindado

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector | Juego de conectores

Características de la configuración

  • Número de posiciones  24 | 28 | 32 | 36 | 40

  • Número de filas  2

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Tipo de contacto  Pin | Receptáculo

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

Fijación mecánica

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

  • Alineación de montaje en PCB  Sin

  • Retención de montaje en PCB  Con

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  1 mm [ .039 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa/caja de cartón | Cinta portadora y carrete | En cinta portadora y carrete

Documentos Relacionados