Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  8 | 14 | 20

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 63

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 9

  • Tipo de contacto  Receptáculo

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Desplazamiento de aislamiento (IDC)

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de la conexión  Función de enclavamiento

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  1.27 mm [ .05 in ]

  • Material de la carcasa  Poliftalamida (PPA) GF30

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.