Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a placa | Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16

  • Número de filas  1

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Resistencia de aislamiento (MΩ) 100

  • Resistencia de la conexión (mΩ) 5

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 70

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro | Rojo

  • Ángulo de salida del cable (°) 180

Características del contacto

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 4 | 9

  • Tipo de contacto  Receptáculo

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Desplazamiento de aislamiento (IDC)

  • Método de conexión a alambre y cable  Desplazamiento de aislamiento (IDC)

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Tipo de retención de la conexión  Función de enclavamiento

  • Retención de la conexión  Con

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  1.27 mm [ .05 in ]

  • Material de la carcasa  Poliftalamida (PPA) | Poliftalamida (PPA) GF30

Dimensiones

  • Longitud del conector (mm) 8.2 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.8 | 20.9 | 23.4

  • Longitud del conector (in) .323 | .421 | .472 | .519 | .622 | .823 | .921

  • Ancho del conector  3.5 mm [ .138 in ]

  • Altura del conector  13.2 mm [ .519 in ]

  • Calibre del cable (AWG) 22 | 24

  • Calibre del cable (mm²) .22 | .35

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  65 | 75 | 85 | 95 | 115 | 130 | 145 | 190

  • Método de empaque  Bandeja | Encapsulado

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.