Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector PCB  Conector IDC de una pieza para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

  • Número de posiciones  2 | 4 | 5

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Alambre conductor

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 30

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 30

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 14

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

Fijación mecánica

  • Alineación de montaje en PCB  Con

  • Retención de montaje en PCB  Sin

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  2.98 mm [ .117 in ]

  • Material de la carcasa  Polímero de cristal líquido (LCP)

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Cinta portadora y carrete

Documentos Relacionados

Especificaciones del producto

Instructivos

Instructivo (EE. UU.)