Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Cabezal mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa | Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Totalmente blindado

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de conector de pines para PCB  Totalmente blindado

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Número de columnas  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12

  • Número de posiciones cargadas  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12

  • Condición de carga de contacto de conector  Completamente cargado

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto | Horizontal | Vertical

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto | Horizontal | Vertical

  • Número de posiciones  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12

  • Número de filas  1

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Resistencia eléctrica (mín.) (MΩ) 10000

  • Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (Vrms) 500

Características del cuerpo

  • Color del producto  Blanco | Negro

  • Color del producto  Blanco | Negro

Características del contacto

  • Longitud de área de conexión de contacto  2.5 mm [ .098 in ]

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Forma de contacto  Rectangular

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Tipo de contacto  Lengüeta | Pin

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3.6 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 12

  • Tipo de contacto  Lengüeta | Pin

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

Fijación mecánica

  • Longitud del elemento de alineación de montaje  .75 mm [ .029 in ]

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de alineación de montaje en PCB  Clavijas

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Tipo de retención de la conexión  Bloqueo por fricción | Función de enclavamiento

  • Alineación de montaje en PCB  Con

  • Alineación de montaje en PCB  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

  • Retención de montaje en PCB  Con | Sin

  • Retención de montaje en PCB  Con | Sin

Características de la carcasa

  • Entrada de acoplamiento  Lateral | Superior

  • Distancia entre pines  1.27 mm [ .05 in ]

  • Material de la carcasa  Polímero de cristal líquido (LCP)

  • Material de la carcasa  Polímero de cristal líquido (LCP)

Dimensiones

  • Longitud del conector (mm) 7.62 | 8.89 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32

  • Longitud del conector (in) .3 | .35 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8

  • Altura del perfil desde la PCB (mm) 2.98 | 6.1

  • Altura del perfil desde la PCB (in) .117 | .24

  • Altura del conector (mm) 2.98 | 6.1

  • Altura del conector (in) .117 | .24

  • Ancho del conector (mm) 7 | 7.2

  • Ancho del conector (in) .276 | .283

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  150 °C [ 302 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Operación/aplicación

  • Característica del proceso de ensamble  Cubierta de recogida y colocación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Estándar de la industria  IEC

  • Compatible con organizaciones o normas  DIN | UL

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Diámetro de carrete de empaque  330 mm [ 12.99 in ]

  • Cantidad por empaque  650 | 1000

  • Método de empaque  Carrete | Cinta portadora y carrete

  • Método de empaque  Carrete | Cinta portadora y carrete

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.