Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
Cable a cable | Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
2 | 4
-
Número de filas
1
Características eléctricas
-
Resistencia eléctrica (mín.) (MΩ)
10000
-
Resistencia de la conexión (mΩ)
25
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Disposición de los contactos
En línea
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
8.7
-
Tipo de contacto
Lengüeta | Pin
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión
Sin
-
Tipo de montaje del conector
Suspensión libre (en línea)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material de la carcasa
Polímero de cristal líquido (LCP)
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
22
-
Calibre del cable (mm²)
.35 | 1.07
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
210 | 280
-
Método de empaque
Bandeja