Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector
Rectangular
-
Tipo de conector PCB
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB
Totalmente blindado
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de columnas
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
-
Número de posiciones cargadas
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
-
Condición de carga de contacto de conector
Completamente cargado
-
Número de posiciones
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
-
Número de filas
1
-
Orientación del montaje en PCB
Ángulo recto | Vertical
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ)
10000
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Disposición de los contactos
En línea
-
Longitud de área de conexión de contacto
2.2 mm [ .087 in ]
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]
-
Forma de contacto
Rectangular
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au)
-
Tipo de contacto
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5.8 | 6.1 | 8 | 8.7
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Longitud del elemento de alineación de montaje
.75 mm [ .029 in ]
-
Tipo de alineación de montaje en PCB
Clavijas
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Polarización
-
Tipo de retención de la conexión
Bloqueo por fricción
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Con
-
Alineación de montaje en PCB
Con
-
Retención de montaje en PCB
Sin
Características de la carcasa
-
Entrada de acoplamiento
Lateral | Superior
-
Distancia entre pines
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material de la carcasa
Polímero de cristal líquido (LCP)
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm)
7.62 | 8.89 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32
-
Longitud del conector (in)
.3 | .35 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8
-
Ancho del conector (mm)
7 | 7.2
-
Ancho del conector (in)
.276 | .283
-
Altura del perfil desde la PCB (mm)
3.48 | 6.1
-
Altura del perfil desde la PCB (in)
.137 | .24
-
Altura del conector (mm)
3.48 | 6.1
-
Altura del conector (in)
.137 | .24
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
125 | 150
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
257 | 302
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Estándar de la industria
IEC
-
Compatible con organizaciones o normas
DIN | UL
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Diámetro de carrete de empaque
330 mm [ 12.99 in ]
-
Cantidad por empaque
650 | 1000
-
Método de empaque
Cinta portadora y carrete