Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector
Rectangular
-
Tipo de conector PCB
Cabezal para montaje PCB
-
Tipo de conector PCB
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores
Cable a placa | Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB
Totalmente blindado
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector de pines para PCB
Totalmente blindado
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de columnas
2 | 6
-
Condición de carga de contacto de conector
Completamente cargado
-
Orientación del montaje en PCB
Ángulo recto | Vertical
-
Orientación del montaje en PCB
Ángulo recto | Vertical
-
Número de posiciones
2 | 5 | 6
-
Número de filas
1
-
Número de filas
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
1000
Características del cuerpo
-
Color del producto
Naranja | Negro
-
Color del producto
Naranja | Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Disposición de los contactos
En línea
-
Longitud de área de conexión de contacto (mm)
4.1 | 6.4
-
Longitud de área de conexión de contacto (in)
.161 | .252
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Enchapado en oro sobre paladio y níquel | Oro (Au)
-
Tipo de contacto
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Enchapado en oro sobre paladio y níquel | Oro (Au)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
.5
-
Tipo de contacto
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Montaje en superficie
-
Método de conexión a PCB
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de montaje en PCB
Postes de ubicación
-
Tipo de alineación de conexión
Polarización
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Con
-
Alineación de montaje en PCB
Con
-
Retención de montaje en PCB
Con
-
Alineación de montaje en PCB
Con
-
Retención de montaje en PCB
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
6.2 mm [ .244 in ]
-
Material de la carcasa
PA 66 | Poliftalamida (PPA)
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm)
17 | 35.56 | 41.8
-
Longitud del conector (in)
.669 | 1.4 | 1.646
-
Altura del conector
5.1 mm [ .201 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
150 °C [ 302 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Cinta portadora y carrete
-
Método de empaque
Cinta portadora y carrete