Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Horizontal

  • Número de posiciones  6 | 8 | 10 | 12

  • Número de filas  1 | 2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 1000

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  X | XX | XY | Y

  • Color del producto  Naranja

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Disposición de los contactos  En línea | Matriz

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño sobre níquel

  • Tipo de contacto  Pin | Tipo espada

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Pin de soldadura

  • Tipo de alineación de montaje en PCB  Clavijas

  • Tipo de retención de la conexión  Función de enclavamiento

  • Alineación de montaje en PCB  Con

  • Retención de la conexión  Con

  • Retención de montaje en PCB  Con | Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  3.5 mm [ .138 in ]

  • Material de la carcasa  Poliéster GF termoplástico

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  1.57 mm [ .062 in ]

  • Longitud del conector (mm) 28.9 | 32.4 | 39.4

  • Longitud del conector (in) 1.138 | 1.276 | 1.55

  • Distancia entre filas  7.75 mm [ 0.305 in ]

  • Ancho del conector (mm) 18.85 | 27.65

  • Ancho del conector (in) .742 | 1.088

  • Altura del conector (mm) 8.3 | 16.05

  • Altura del conector (in) .327 | .632

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP20

  • Grado UL  Certificación

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Cinta portadora y carrete

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.