Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Tipo de fuerza de inserción
Normal
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
5 | 6 | 8
-
Número de filas
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
1000
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
1000
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización
X | Y
-
Color del producto
Naranja
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño sobre níquel
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Con
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa
TPA (Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal)
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Tipo de retención de la conexión
Función de enclavamiento
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de montaje del conector
Suspensión libre (en línea)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
3.5 mm [ .138 in ]
-
Material de la carcasa
Poliéster GF termoplástico
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm)
28.9 | 32.4 | 39.4
-
Longitud del conector (in)
1.138 | 1.276 | 1.55
-
Ancho del conector
18.83 mm [ 0.741 in ]
-
Altura del conector
7.25 mm [ .285 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
No
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bandeja