Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable conductor
Macizo o de varios hilos
-
Sellable
No
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
1000
Características del contacto
-
Longitud de contacto
13.08 mm [ .515 in ]
-
Tipo de barril
Abierto
-
Forma de contacto
Cuadrado
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
-
Tipo de contacto
Receptáculo
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Enchapado en oro | Oro (Au)
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño | Oro
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Con
-
Tamaño de contacto
.62mm
-
Material base de contacto
Aleación de cobre | Cobre-Níquel-Silicio
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
12
-
Orientación de contacto
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa
Gancho de bloqueo
-
Soporte para el aislamiento de cables
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
18 – 20 | 20 – 22 | 24 – 26
-
Calibre del cable (mm²)
.25 – .14 | .5 – .35 | .51 – .32 | .52 – .34 | .75 – .5
-
Calibre del cable (CMA)
404 | 1022
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
1.5 mm [ .059 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 150 | -40 – 150
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 302 | -40 – 300 | '-67 – 302
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
500 | 10000
-
Método de empaque
Barra | Carrete