Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Carcasa | Conjunto de conector | Juego de conectores

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra | Receptáculo

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra | Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a placa | Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20

  • Número de filas  1 | 2

  • Número de filas  1 | 2

Características eléctricas

  • Resistencia de la conexión (mΩ) 20

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 36

Características del cuerpo

  • Color del producto  Azul | Negro | Rojo | Verde

  • Color del producto  Azul | Negro | Rojo | Verde

Características del contacto

  • Disposición de los contactos  En línea | Matriz

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Enchapado en oro sobre paladio y níquel

  • Retención de contactos dentro de la carcasa  Con

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 12

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa  Ajuste a presión de engarce | Lengüeta de bloqueo

  • Tipo de retención de la conexión  Cierre | Función de enclavamiento

  • Retención de la conexión  Con

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  2.54 mm [ .1 in ]

  • Material de la carcasa  PA 46 | PA 46 GF 30 | PA GF30

  • Material de la carcasa  PA 46 | PA 46 GF 30 | PA GF30

  • Material de la carcasa  PA 46 | PA 46 GF 30 | PA GF30

Dimensiones

  • Longitud del conector (mm) 11.54 | 14.08 | 16.62 | 19.16 | 21.7 | 26.78 | 31.86

  • Longitud del conector (in) .45 | .454 | .55 | .554 | .645 | .65 | .75 | .85 | 1.05 | 1.054 | 1.25 | 1.254

  • Altura del conector (mm) 5.55 | 9.14

  • Altura del conector (in) .218 | .35

  • Distancia entre filas (mm) 1.27 | 2.54

  • Distancia entre filas (in) .05 | .1

  • Distancia entre filas (mm) 1.27 | 2.54

  • Distancia entre filas (in) .05 | .1

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -55 – 150 | -40 – 150

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 302 | '-67 – 302

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  UL

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  45 | 63 | 77 | 80 | 98 | 112 | 126 | 154 | 180 | 182 | 500

  • Método de empaque  Bandeja | Bolsa | Encapsulado

  • Método de empaque  Bandeja | Bolsa | Encapsulado

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.