Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Espacio que (se) ocupa (mm) 5.08 | 7.62 x 2.54

  • Espacio que (se) ocupa (in) .2 | .3 x .1

  • Tipo de terminal de alimentación  Terminal de alimentación hembra | Terminal de alimentación tipo pin | Terminal de alimentación tipo tap

Características de la configuración

  • Número de posiciones  1 | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 25 | 36

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto | Vertical

Características del cuerpo

  • Perfil del terminal  Bajo

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Cobre | Níquel

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Mate

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Mate

  • Orientación del terminal  Recto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 60 | 80 | 90 | 120 | 160 | 250 | 360

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn) | Níquel (Ni)

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) 2 – 6 | 3 – 6 | 5 – 10 | 6 – 10

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 78.74 – 236.22 | 118.11 – 236.22 | 196.85 – 393.7 | 236.22 – 393.7

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño | Níquel

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm) 2 – 6 | 5 – 10

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin) 78.74 – 236.22 | 196.85 – 393.7

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie | Orificio pasante: ajuste a presión

  • Método de conexión a alambre y cable  Tornillo

  • El producto se conecta a  PCB

Fijación mecánica

  • Tamaño de la rosca  M10 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Longitud del producto (mm) 7 | 9 | 10 | 13 | 16

  • Longitud del producto (in) .275 | .354 | .394 | .512 | .629

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 135 | -40 – 155

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 275 | -40 – 311

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Encapsulado

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.