Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de fuerza de inserción  Normal

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  12 | 26 | 50 | 68 | 80

  • Número de filas  2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 10

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 10

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Disposición de los contactos  Matriz

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Enchapado en oro sobre paladio y níquel

  • Retención de contactos dentro de la carcasa  Con

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 0.91 | 0.98 | 1.23

  • Tipo de contacto  Receptáculo

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Desplazamiento de aislamiento (IDC)

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Se integra con la superficie de acoplamiento.

  • Tipo de retención de la conexión  Cerrojo

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  1.27 mm [ .05 in ]

  • Material de la carcasa  Polímero de cristal líquido (LCP)

Dimensiones

  • Longitud del conector (mm) 12.69 | 21.58 | 38.88 | 50.31 | 57.93

  • Longitud del conector (in) .499 | 0.849 | 1.53 | 1.98 | 2.28

  • Distancia entre filas  1.27 mm [ .05 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Libre de halógenos  No

  • Con protección  No

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  IEC

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos