| Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de conector PCB | Sistema de conectores | Número de posiciones | Número de filas | Orientación del montaje en PCB | Configuración de PCB a PCB | Método de conexión a PCB | Tipo de contacto | Sellable | Corriente nominal de contacto (máx.) | Aplicación de circuitos | Retención de montaje en PCB | En conformidad con las normas VFU de la UE |
|---|
| 144662-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Receptáculo | - | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 144663-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Receptáculo | - | - | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 144680-E | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Pin | - | - | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 144681-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Pin | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 214352-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | Cable a placa | 133 | 7 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Receptáculo | - | - | 1 A | Potencia y señal | Sin | - |
| 214355-E | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 133 | 7 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Pin | - | - | .9 A | Datos de alta velocidad, Señal | Con | - |
| 224209-E | 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | Cable a placa | 91 | 7 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Receptáculo | - | - | 1 A | Potencia y señal | Sin | - |
| 224212-E | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | Cable a placa | 91 | 7 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Pin | - | - | 1 A | Potencia y señal | Sin | - |
| 224512-E | 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Receptáculo | - | - | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 224513-E | 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Receptáculo | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 224514-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Receptáculo | - | - | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 224515-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Receptáculo | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 224516-E | 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Receptáculo | - | - | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 224517-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Receptáculo | - | - | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 224557-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Pin | - | - | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 224558-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Pin | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 224559-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Pin | - | - | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 224560-E | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Pin | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 224561-E | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Pin | - | - | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 224562-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Pin | - | - | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 234097-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 91 | 7 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Receptáculo | - | - | 1 A | Datos de alta velocidad, Señal | Con | - |
| 234098-E | 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 133 | 7 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Receptáculo | - | - | .9 A | Datos de alta velocidad, Señal | Con | - |
| 234752-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 91 | 7 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Pin | - | - | 1 A | Datos de alta velocidad, Señal | Con | - |
| 244676-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Ángulo recto | Coplanar, Ortogonal | Montaje en superficie | Receptáculo | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 244692-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Ángulo recto | Coplanar, Ortogonal | Montaje en superficie | Pin | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 254876-E | 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Receptáculo | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 254877-E | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Pin | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 284310-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Ángulo recto | Coplanar, Ortogonal | Montaje en superficie | Receptáculo | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 284332-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Ángulo recto | Coplanar, Ortogonal | Montaje en superficie | Pin | - | - | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 354175-E | 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Receptáculo | - | - | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 354176-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Receptáculo | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 354177-E | 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Receptáculo | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 354178-E | 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Receptáculo | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 354179-E | 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Receptáculo | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 354180-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Receptáculo | - | - | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 354181-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Receptáculo | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 354182-E | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Pin | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 354183-E | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Pin | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 354184-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Pin | - | - | 1 A | Datos de alta velocidad, Señal | Con | - |
| 354185-E | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Pin | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 354186-E | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Pin | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 354187-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Pin | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 354188-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Pin | - | - | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 374719-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Ángulo recto | Coplanar, Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Receptáculo | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 374720-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Ángulo recto | Coplanar, Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Receptáculo | - | - | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 374721-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Ángulo recto | Coplanar, Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Pin | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 374722-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Ángulo recto | Coplanar, Ortogonal | Orificio pasante: soldadura | Pin | - | - | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 374723-E | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Pin | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 374725-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Receptáculo | - | - | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |
| 374730-E | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Ortogonal | Montaje en superficie | Receptáculo | No | 1 A | Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Sin | - |