| Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de conector PCB | Sistema de conectores | Número de posiciones | Número de filas | Orientación del montaje en PCB | Configuración de PCB a PCB | Método de conexión a PCB | Tipo de conector de pines para PCB | Material de recubrimiento para área de conexión de contacto | Tipo de contacto | Corriente nominal de contacto (máx.) | Aplicación de circuitos | Alineación de conexión | Alineación de montaje en PCB | Retención de montaje en PCB | Método de empaque |
|---|
| 5-103911-1 | 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 10 | 2 | Ángulo recto | Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | - | Oro (Au) | Receptáculo | 3.6 A | Señal | Con | Con | Con | Tubo |
| 5-103911-2 | 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 20 | 2 | Ángulo recto | Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | - | - | Oro (Au) | Receptáculo | 3.6 A | Señal | Con | Con | Con | Tubo |
| 5-103911-4 | 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Ángulo recto | Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | - | - | Oro (Au) | Receptáculo | 3.6 A | Señal | Con | Con | Con | Tubo |
| 5-103911-5 | 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 40 | 2 | Ángulo recto | Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | - | - | Oro (Au) | Receptáculo | 3.6 A | Señal | Con | Con | Con | Tubo |
| 5-103911-8 | 3D PDF | Receptáculo para montaje PCB | De placa a placa | 100 | 2 | Ángulo recto | Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | - | - | Oro (Au) | Receptáculo | 3.6 A | Señal | Con | Con | Con | Tubo |
| 5-104068-1 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 20 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 5-104068-2 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 10 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 5-104068-3 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 30 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 5-104068-4 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 40 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 5-104068-5 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 5-104068-6 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 60 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 5-104068-8 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 12 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 5-104068-9 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 14 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 6-104068-0 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 16 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 6-104068-1 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 24 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 6-104068-2 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 26 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 6-104068-3 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 34 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 6-104068-5 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 72 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 6-104068-6 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 80 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 6-104068-7 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 100 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 6-104068-8 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 68 | 2 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 5-104069-1 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 20 | 2 | Ángulo recto | Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Con | Caja, Tubo |
| 5-104069-2 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 50 | 2 | Ángulo recto | Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Con | Caja, Tubo |
| 5-104069-3 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 80 | 2 | Ángulo recto | Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Con | Caja, Tubo |
| 5-104069-4 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 10 | 2 | Ángulo recto | Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Con | Caja, Tubo |
| 5-104069-5 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 30 | 2 | Ángulo recto | Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Con | Caja, Tubo |
| 5-104069-6 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 40 | 2 | Ángulo recto | Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Con | Caja, Tubo |
| 5-104069-7 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 60 | 2 | Ángulo recto | Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Con | Caja, Tubo |
| 6-104069-0 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 14 | 2 | Ángulo recto | Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Con | Caja, Tubo |
| 6-104069-1 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 16 | 2 | Ángulo recto | Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Con | Caja, Tubo |
| 6-104069-2 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 24 | 2 | Ángulo recto | Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Con | Caja, Tubo |
| 6-104069-3 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 26 | 2 | Ángulo recto | Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Con | Caja, Tubo |
| 6-104069-4 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 34 | 2 | Ángulo recto | Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Con | Caja, Tubo |
| 6-104069-6 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 72 | 2 | Ángulo recto | Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Con | Caja, Tubo |
| 6-104069-7 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 100 | 2 | Ángulo recto | Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Con | Caja, Tubo |
| 6-104069-8 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 68 | 2 | Ángulo recto | Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Con | Caja, Tubo |
| 5-104071-1 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 10 | 1 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 5-104071-2 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 5 | 1 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 5-104071-3 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 15 | 1 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 5-104071-4 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 20 | 1 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 5-104071-5 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 25 | 1 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 5-104071-6 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 30 | 1 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 5-104071-7 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 4 | 1 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 5-104071-8 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 6 | 1 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 6-104071-0 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 8 | 1 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 6-104071-1 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 12 | 1 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 6-104071-3 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 17 | 1 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 6-104071-4 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 22 | 1 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 6-104071-6 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 36 | 1 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |
| 6-104071-7 | 3D PDF | Cabezal para montaje PCB | De placa a placa | 40 | 1 | Vertical | Mezzanine (apilable), Perpendicular | Orificio pasante: soldadura | Totalmente blindado | Oro (Au) | Pin | 3.6 A | Señal | Con | Sin | Sin | Caja, Tubo |