Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de las juntas y los empalmes :
Resina
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Junta de bifurcación de resina de bajo voltaje
-
Método de cierre :
Encajar
-
Familia de productos :
MM
-
Sello del cable :
Espuma
-
Relleno :
PU RAPID 3010
-
Alivio de tensión :
No
-
Empaquetado de relleno (D/C) :
Recipientes
-
Geometría de pulso :
Paralelo
-
Sello de la caja :
Laberinto
Características de la configuración
-
Cantidad de cables principales (máx.) :
4
-
Cantidad de bifurcaciones de los cables (máx.) :
4
Características eléctricas
-
Clase de las juntas y los empalmes (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Color :
Transparente
-
Orientación de la partición :
Vertical
Dimensiones
-
Intervalo de la sección transversal (mm²):
95 – 240
-
Sección transversal del cable (máx.) (principal) (mm²):
240
-
Sección transversal del cable (mín.) (principal) (mm²):
95
-
Diámetro del cable (máx.) (principal) (mm):
62
-
Sección transversal del cable de la bifurcación (mín.) (mm²):
6
-
Diámetro del cable de la bifurcación (máx.) (mm):
58
-
Sección transversal del cable de la bifurcación (máx.) (mm²):
150
-
Volumen de relleno (l):
6.2
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-20 – 55
-
Resistencia química :
Agua y ácidos húmicos
Operación/aplicación
-
Fabricado sin silicona :
Sí
-
Tratamiento contra rayos UV :
No
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Tipo de aplicación de las juntas y los empalmes :
Bifurcación
-
Baja emisión de humos :
No
-
Certificación para aplicaciones marítimas, en alta mar y de construcción naval :
No
-
Fabricado sin disolventes :
Sí
-
Libre de plomo, cadmio y metales pesados :
Sí
-
Emisión no tóxica y no corrosiva libre de isocianato :
No
Estándares de la industria
-
Normas :
EN 50393
-
Certificación CSA :
No
-
Clasificación de UL :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de juntas y empalmes :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA
-
Cantidad mínima de pedidos :
1
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1
-
Unidad mínima de empaquetado :
1
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Uso del producto :
De exterior y enterrado de manera directa
-
Otros colores disponibles :
No