Seleccionar funciones y características para encontrar productos similares
Para encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características y funciones del producto
Seleccionar todo
Características del tipo de producto
Dispositivo de conexión incluido :TR12AI
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :Carcasa posterior
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :Robusto
Tipo de dispositivo de conexión :Adaptador Tinel-Lock, Adaptador Tinel-Lock, Junta de entrada lateral Tinel-Lock
Características del cuerpo
Color del producto :Verde oliva
Material primario del producto :Aluminio
Material primario de recubrimiento de producto :Cadmio (AMS-QQ-P-416, Tipo II, Clase 3)
Características de la carcasa
Orientación del cuerpo :Ángulo recto
Compatible con la forma del conector :Circular
Dimensiones
Rango compatible de diámetros de cable :4 – 6.4 mm [ .156 – .25 in ]
Longitud del producto :60.9 mm [ 2.39 in ]
Diámetro de entrada del cable :.2 – 7.9 mm [ .01 – .31 in ]
Condiciones de uso
Resistencia a la niebla salina (Hr):500
Rango de temperatura de funcionamiento :'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Operación/aplicación
Compatible con tamaño de carcasa de conector :32
Estándares de la industria
Número de especificación del conector :AS34001, AS34011, AS34041, AS34061, AS34081, AS34091, AS34121, AS34241, AS34461, AS34501, AS34511, AS34541, AS34561, AS34641, AS34671, AS34681, M83723/01, M83723/02, M83723/03, M83723/04, M83723/05, M83723/06, M83723/07, M83723/08, M83723/13, M83723/14, M83723/36, M83723/37, M83723/38, M83723/39, M83723/40, M83723/41, M83723/42, M83723/43, M83723/48, M83723/49, M83723/65, M83723/66, M83723/67, M83723/68, M83723/69, M83723/71, M83723/72, M83723/73, M83723/74, M83723/75, M83723/76, M83723/77, M83723/78, M83723/82, M83723/83, M83723/84, M83723/85, M83723/86, M83723/87, M83723/91, M83723/92, M83723/95, M83723/96, M83723/97, M83723/98, MS3459, MS3470, MS3471, MS3472, MS3474, MS3475, MS3476, NAS 1599, NAS 1641, NAS 1642, NAS 1643, NAS 1650, NAS 1651, NAS 1652, NAS 1653, NAS 1692, NAS 1693, NAS 1694, NAS 1699, NAS 1700, NAS 1701, NAS 1702
Otro
Especificación de la interfaz del conector :AS50151 Contacto de engarce, AS50151 Contacto de engarce clase D, L, U, W, AS50151 Contacto de engarce clase D, L, U, W sin campana de extremo, AS50151 Contacto de engarce clase L, W, AS81703 Serie 3, AS81703 Serie 3/Clase E, L, MIL-DTL-26482 Serie 2/Clase A, L, MIL-DTL-83723 Serie I/Clase A, G, R, MIL-DTL-83723 Serie I/Clase G, R, MIL-DTL-83723 Serie III/Clase A, G, K, R, MIL-DTL-83723 Serie III/Clase A, G, K, R, S, MIL-DTL-83723 Serie III/Clase A, G, R, MIL-DTL-83723 Serie III/Clase G, R, MIL-DTL-83723 Serie III/Clase G, R, W, MIL-DTL-83723 Serie III/Clase S, MIL-DTL-83723 Serie IIII/Clase H
Código de interfaz del conector de TE :54
Código del tamaño de entrada :05
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.