Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de indicador de temperatura :
Termocrómica
-
Indicador de temperatura :
Sí
Características de la configuración
-
Conexión preinstalada :
No
Dimensiones
-
Longitud del producto :
80 mm [ 3.14 in ]
-
Intervalo del diámetro de clavijas con compatibilidad :
32 mm [ 1.25 in ]
-
Diámetro interior expandido (mím.) :
34.04 mm [ 1.34 in ]
-
Diámetro interior recuperado (máx.) :
19 mm [ .748 in ]
-
Diámetro exterior de la protección de apantallado (mín.) :
1.9 mm [ .748 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
125
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra salpicaduras
-
Temperatura del cable (máx.) (°C):
85
Estándares de la industria
-
Homologado por el gobierno :
No