Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Rango de la sección transversal compatible – Conductor sectorial – Trenzado (mm²):
35 – 120
-
Rango de la sección transversal compatible – Conductor sectorial – Sólido (mm²):
10 – 95
-
Número de pernos :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio, Cobre
-
Tipo de conductor :
De varios hilos, Macizo, Redondo, Sector
Dimensiones
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
6
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
2 – 250, 8 – 4/0
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
35 – 120, 10 – 95
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible :
Abrazadera para terminal
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial