Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
Soldadura
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Helicoidal
-
Tipo de antena :
Helicoidal
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Ubicación :
Interna
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<2.1:1
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
315
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
305 – 325
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
4.97 g [ .1753 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Orificio pasante/Montaje en lengüeta
Dimensiones
-
Altura de producto :
0 mm [ 0 in ]
-
Longitud del producto :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
Ancho de producto :
8.9 mm [ .35 in ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
LPWAN
-
Tecnología inalámbrica :
LPWAN