Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología del descargador de sobretensión :
Jaula
-
Clase de descargador de sobretensión :
2
-
Perfil del collarín :
Alterno
Características de la configuración
-
Paso del perno de la terminación :
M12
Características eléctricas
-
Voltaje residual (corriente nominal) (kV):
32.4
-
Corriente de cortocircuito (kA):
40
-
Voltaje de operación continua (Uc) (kV):
10
-
Qrs (C):
6
-
Clasificación de voltaje (Ur) (kV):
12.5
-
Clasificación de voltaje (Uc) (kV):
10
-
Corriente de descarga (nominal) (kA):
10
Características del cuerpo
-
Color :
Gris
-
Peso (kg):
1.8
Fijación mecánica
-
Resistencia de la viga en voladizo - SSL (kN):
350
Dimensiones
-
Diámetro interior del collarín (mm):
97
-
Alto del descargador de sobretensión (mm):
183
-
Distancia de fuga (mm):
380
-
Diámetro exterior del collarín (mm):
119
Condiciones de uso
-
Resistencia de la frecuencia de potencia (en húmedo) (kV):
47
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto del descargador de sobretensión :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, EMEA
-
Cantidad mínima de pedidos :
3
Características del empaquetado
-
Unidad mínima de empaquetado :
3