Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de indicador de temperatura :
Junta de fusible
-
Indicador de temperatura :
Sí
-
Tipo de empalme del dispositivo de interconexión :
Terminador apantallado
Características de la configuración
-
Conexión preinstalada :
Sí
-
Tipo de conexión preinstalada :
Trenzado
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la conexión :
Níquel
-
Color de conexión :
Trenzado
Dimensiones
-
Longitud del producto :
16.5 mm [ .65 in ]
-
Intervalo del diámetro de clavijas con compatibilidad :
2.65 mm [ .104 in ]
-
Diámetro interior expandido (mím.) :
2.67 mm [ .105 in ]
-
Diámetro interior recuperado (máx.) :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Diámetro exterior de la protección de apantallado (mín.) :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Diámetro exterior del material dieléctrico (máx.) :
2.67 mm [ .105 in ]
-
Calibre del cable de conexión preinstalado (CMA):
640
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
200
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra la inmersión
-
Temperatura del cable (máx.) (°C):
150
Estándares de la industria
-
Homologado por el gobierno :
No