Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de resina para encapsular :
Resina
-
Tipo de productos de resina para encapsulado :
Material del fundición
-
Sistema de materiales :
Poliuretano de dos partes
-
Reparación automática :
No
-
Diseño de componentes :
Reticulación
Características eléctricas
-
Clasificación de voltaje de la resina para encapsular :
≤ 1
Características del cuerpo
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Estable a la hidrólisis, Hidrófugo
-
Inflamabilidad :
Sin retardador de fuego
Operación/aplicación
-
Tratamiento contra rayos UV :
No
-
Resistencia mecánica :
Alta resistencia a la tracción para protección mecánica
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Fabricado sin isocianato :
No
-
Cuenta sin etiquetas según REACH y CLP :
No
-
Fabricado sin silicona :
Sí
-
Fabricado sin disolventes :
Sí
-
Certificación para aplicaciones marítimas, en alta mar y de construcción naval :
No
-
Aplicación :
Accesorios para cables de voltaje medio y bajo, adecuados para cables con aislamiento de papel, XLPE, PE y PVC rellenos, Encapsulación
-
Libre de plomo, cadmio y metales pesados :
Sí
Estándares de la industria
-
Normas :
EN 50393, HD 631.1 S2
-
Certificación CSA :
No
-
Clasificación de UL :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de productos de resina para encapsulado :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA
-
Cantidad mínima de pedidos :
1
Características del empaquetado
-
Método de empaquetado de la resina para encapsular :
Bolsa de doble cámara
-
Unidad mínima de empaquetado :
1
-
Cantidad de bultos (l):
1.2
Otro
-
Uso del producto :
Protección mecánica y aislamiento
-
Otros colores disponibles :
No