Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte sin aislamiento
-
Tipo de accesorio del empalme :
Empalme
Características de la configuración
-
Cantidad de estrías :
0
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
-
Configuración de empalme :
De individual a individual
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
1.07
-
Características de empalme :
Juego de empalme
-
Color primario del producto :
Transparente
-
Material aislante :
Fluoropolímero modificado reticulado por radiación termocontraíble
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.39 – 1.34
-
Diámetro interior del cable cilindro :
1.69 mm [ .067 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
1216 – 2426
-
Longitud del producto :
29.21 mm [ 1.15 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 200 °C [ -67 – 392 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
Sí
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
100
-
Tipo de empaque :
Bolsa/caja