Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Cantidad de hebras :
19
-
Cantidad de conductores :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
750, 1300
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento del hilo y cable :
Polímero libre de halógenos
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
-
Color del cable (base) :
Azul
Dimensiones
-
Tamaño de la hebra (AWG):
19
-
Intervalo de diámetro del conductor :
.57 – .59 mm [ .022 – .023 in ]
-
Diámetro del cable externo :
1.16 mm [ .046 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24
-
Calibre del cable (mm²):
.25
-
Grosor del aislamiento del cable (mm):
.2
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 100G
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 125
Otro
-
Fuente del producto :
Reino Unido