Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :
Robusto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
-
Tipo de dispositivo de terminación :
Adaptador Tinel-Lock, Adaptador Tinel-Lock, Junta de entrada lateral Tinel-Lock
-
Dispositivo de terminación incluido :
TR07AI
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Verde oliva
-
Material primario del producto :
Aluminio
-
Material primario del enchapado del producto :
Cadmio (AMS-QQ-P-416, Tipo II, Clase 3)
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Brinda compatibilidad con la forma del conector :
Circular
Dimensiones
-
Longitud del producto :
26.8 mm [ 1.05 in ]
-
Intervalo del diámetro de cables con compatibilidad :
5.6 – 8.9 mm [ .219 – .35 in ]
-
Diámetro de entrada del cable :
.2 – 11.1 mm [ .01 – .44 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
-
Resistencia a la niebla salina (Hr):
500
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el tamaño de la cubierta del conector :
10, 11
Estándares de la industria
-
Número de especificación detallada del conector :
MS24266, MS27467, MS27468, MS27472, MS27473, MS27474, MS27479, MS27480, MS27481, MS27484, MS27497, MS27652, MS27653, MS27656, MS27661, MS27665
Otro
-
Especificación de conector de interfaz :
MIL-DTL-38999 Serie I, MIL-DTL-38999 Serie I/Clase E, P, T, MIL-DTL-38999 Serie I/Clase E, T, MIL-DTL-38999 Serie II/Clase E, P, T, MIL-DTL-38999 Serie II/Clase E, T, MIL-DTL-38999 Serie II/Clase T
-
Código de interfaz del conector de TE :
41