Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
-
Tipo de pared :
Pared única
Características de la configuración
-
Cantidad de hebras :
133
-
Cantidad de conductores :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Azul
-
Material de aislamiento del hilo y cable :
Polialqueno
-
Color del cable :
Azul
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
Dimensiones
-
Tamaño de la hebra (AWG):
25
-
Intervalo de diámetro del conductor :
6.35 – 6.96 mm [ .25 – .274 in ]
-
Longitud del cable (ft):
50
-
Diámetro del cable externo :
8.26 mm [ 0.325 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
4
-
Calibre del cable (mm²):
21.2
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 44
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-65 – 150
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete