Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Características del terminal :
Hilo doble
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Azul
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre remachado :
Contera
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Longitud del área de conexión del contacto :
10 mm [ .39 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
3.8 mm [ .106 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
14
-
Calibre del cable (mm²):
2.5
-
Calibre del cable (CMA):
2583 – 3257
-
Diámetro interior del cable cilindro :
4.2 mm [ .164 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.2 mm [ .007 in ]
-
Longitud total del producto :
18.5 mm [ .728 in ]
-
Longitud de la barra :
12 mm [ .472 in ]
-
Cable calibre 2 (AWG):
14
-
Cable calibre 2 (mm²):
2.5
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Intervalo de temperatura de operación :
105 °C [ 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1000
-
Tipo de empaque :
Barra