Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de protección y alivio de tensión :
Abrazadera para cable
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PA GF
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad de bultos :
3000
Otro
-
Con capacidad de reparación :
Sí