Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo, Trenzado redondo
Características eléctricas
-
Capacitancia (pF/ft):
17.1
-
Impedancia (Ω):
75
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
79
Características del cuerpo
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
-
Diámetro de la protección de apantallado :
6.3 mm [ 0.248 in ]
-
Material de la clavija :
Zerohal
-
Material de la protección de apantallado :
Cobre
-
Material del enchapado de protección de apantallado :
Estaño
-
Color del cable :
Negro
-
Tipo de protección de apantallado :
Simple, Trenzado redondo
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.823
-
Intervalo de diámetro del conductor :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Diámetro del cable externo :
7.52 mm [ 0.296 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18
-
Diámetro del material dieléctrico del cable :
5.77 mm [ .227 in ]
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Cheminax
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Otro
-
Material dieléctrico :
Rayfoam L
-
Fuente del producto :
EE. UU., Reino Unido