Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología del descargador de sobretensión :
Funda
-
Clase de descargador de sobretensión :
1
-
Familia de productos :
RDA
Características de la configuración
-
Paso del perno de la terminación :
Orejeta
Características eléctricas
-
Voltaje residual (corriente nominal) (kV):
59.78
-
Corriente de cortocircuito (kA):
16
-
Voltaje de operación continua (Uc) (kV):
18
-
Clasificación de voltaje (Ur) (kV):
22.5
-
Clasificación de voltaje (Uc) (kV):
22.5
-
Corriente de descarga (nominal) (kA):
10
-
Corriente de impulso para instalaciones eléctricas escarpadas – 1/20 μs a 10 kA (kV):
64.1
Características del cuerpo
Fijación mecánica
-
Resistencia de la viga en voladizo - SSL (kN):
200
Dimensiones
-
Diámetro interior del collarín :
57 mm [ 2.24 in ]
-
Alto del descargador de sobretensión (mm):
326
-
Diámetro exterior del collarín (mm):
57
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación :
Interruptores
-
Libre de plomo, cadmio y metales pesados :
Sí
Disponibilidad del producto
-
Cantidad mínima de pedidos :
3
Características del empaquetado
-
Unidad mínima de empaquetado :
3