Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
Característica de bloqueo primario :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
20
-
Cantidad de filas :
2
-
Posición de la cavidad en blanco :
0
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color primario del producto :
Rojo
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño del contacto :
2.3mm
-
Ancho de la pestaña de conexión :
2.3 mm [ .09 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
4 mm [ .157 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
5 mm [ .197 in ]
-
Longitud del producto :
42 mm [ 1.65 in ]
-
Ancho del producto :
21 mm [ .826 in ]
-
Alto del conector :
15.8 mm [ .622 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
70, 75, 80
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
158, 167, 176
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
270
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No
-
Con capacidad de reparación :
Sí