Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos, Macizo
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre remachado :
Pin
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
-
Material del enchapado del terminal :
Preestaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (mm):
2 – 2.5, 2.5
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (in):
.079 – .098, .098
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – .82
-
Calibre del cable (CMA):
642 – 1624
-
Diámetro interior del cable cilindro :
1.05 mm [ .041 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.33 mm [ .013 in ]
-
Longitud total del producto :
10.9 mm [ .43 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
15000
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete