Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :
Sin apantallamiento, Sin apantallamiento
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Aleación de aluminio
-
Material primario del enchapado del producto :
Cadmio
Características del contacto
-
Material del enchapado secundario :
Níquel químico
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Brinda compatibilidad con la forma del conector :
Circular
Dimensiones
-
Longitud del producto :
25 mm [ .98 in ]
Otro
-
Especificación de conector de interfaz :
MIL-C‑5015, MIL-DTL-26482 Serie II/MIL-DTL-83723 Serie I y III, MIL-DTL-81703, serie III