Tipo de DRAM :
Doble velocidad de datos (DDR) 4
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
288
-
Orientación del módulo :
Vertical
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.75
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
.85 mm [ .033 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
2.2 mm [ .08 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja