Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
                                        Material primario del producto :
                                        Termoplástico de poliarileno de alto grado
                                    
- 
                                    
                                        Tipo de sello :
                                        Sello de la zona interfacial
                                    
- 
                                    
                                        Color del producto :
                                        Negro
                                    
 
             
        
                
                    Características del contacto
                    
                 
             
        
                
                    Fijación mecánica
                    
                        - 
                                    
                                        Código de polarización :
                                        B
                                    
- 
                                    
                                        Tipo de montaje del conector :
                                        Montaje en panel
                                    
 
             
        
                
                    Características de la carcasa
                    
                        - 
                                    
                                        Distancia entre pines :
                                        1.27 mm [ .05 in ]
                                    
 
             
        
        
                
                    Condiciones de uso
                    
                        - 
                                    
                                        Rango de temperatura de funcionamiento :
                                        -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
                                    
 
             
        
                
                    Operación/aplicación
                    
                        - 
                                    
                                        Compatible con tamaño de carcasa de conector :
                                        50.8 [2.0]
                                    
 
             
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.