Tipo de empalme :
Empalme para tapas
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte sin aislamiento
-
Tipo de accesorio del empalme :
Cubierta de tapa
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Material base del contacto :
Latón
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
11 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
4 – 6
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
5 mm [ .197 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
8234 – 10383
-
Longitud del producto :
16.2 mm [ .638 in ]
-
Tamaño del cable de derivación (mm²):
1 – 2.5
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
100
-
Tipo de empaque :
Bolsa