Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Función de los accesorios de herraje :
Montaje
-
Tipo de accesorio para conector :
Inserto de barrera
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Poliéster con fibra de vidrio (GF)
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Alto del producto :
7.98 mm [ .314 in ]
-
Longitud del producto :
11.33 mm [ .446 in ]
-
Ancho del producto :
8.64 mm [ .34 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
1